Odniesienie do systemu
Chwytak do bloków silników
Rozwiązania systemowe | Logistyka | Intralogistyka
Zadanie
Podczas paletyzacji w celu składowania bloków cylindrowych na potrzeby wewnętrznego ruchu zakładowego, zarówno element, jak i przekładka musiały być chwytane. Niedokładności w rozmieszczeniu nośników ładunku musiały być wyrównywane przez chwytak.
Rozwiązanie
Chwytak został wyposażony w wytrzymały układ wyrównania osi XYZ. Przy tym układ wyrównania osi XY kompensuje niedokładności położenia na płaszczyźnie. Układ wyrównania osi Z służy jako ochrona przed najechaniem podczas ładowania palet. Chwytanie przekładek osiągnięto za pomocą aktywnie regulowanych ssawek próżniowych.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu do utrzymania nacisku
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 3100 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 40 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 60 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 30 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty